Menu Ricerca

Molla conica 15.2 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.44 Nmm

Questa molla conica a compressione è una molla meccanica in acciaio inossidabile tipo 302 con finitura standard passivata a ASTM A967. La molla conica a compressione è progettata per offrire un'elasticità quasi costante e un'altezza a blocco più bassa rispetto a una molla normale. La molla segue una direzione verso destra dell'elica con terminali quadrati piuttosto che stondati.
Codice articolo:

1217952

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,9846 €
100 - 199 2,8326 €
200 + 2,7359 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

59,69 €

20 x 2,9846 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci