Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Carico molla con spire a contatto | Diametro esterno minimo | Rigidità | Carico al 50% del carico | Lunghezza totale | Diametro filo | Diametro esterno massimo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
15.83 N
15.83 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
27.09 N
27.09 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
50.89 N
50.89 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
37.67 N
37.67 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
2,9984 € - 3,261 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
7.29 N
7.29 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,4733 € - 2,6944 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,8326 € - 3,0813 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
16.15 N
16.15 N
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,9984 € - 3,2755 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
15.83 N
15.83 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,2755 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
22.82 N
22.82 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9293 € - 3,1791 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
8.58 N
8.58 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,9293 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
12.81 N
12.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
2,9293 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
21.13 N
21.13 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,7359 € - 2,9846 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
4.45 N
4.45 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,4733 € - 2,6944 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
15.35 N
15.35 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
13.30 N
13.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
14.72 N
14.72 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,7359 € - 2,9846 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
6.94 N
6.94 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,4733 € - 2,6944 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
14.19 N
14.19 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,9293 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
7.07 N
7.07 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.