Menu Ricerca

Copertura con perni per flangia 2.1/2 in Blu PE-LLD

Questa copertura con perni per flangia offre una protezione completa della faccia e del foro per le applicazioni ad alta pressione. Garantisce una tenuta sicura ed è fortemente resistente agli agenti chimici. È di colore blu e realizzata in PE-LLD. È adatta a SAE cod. 61 (3000 PSI).
Codice articolo:

20592264

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite M12
Classe pressione nominale 3000
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene lineare a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci