Menu Ricerca

Coperture per flange SAE

Disponibile

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Materiale Classe pressione nominale Tipo Acquista
0,8356 € - 1,6566 € 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
152.4 mm
PE
6000
1,8553 € - 3,6881 € Richiedi il lead time qui
Blu
76.7 mm
PE
3000
2,3086 € - 4,5803 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
76.2 mm
PE
3000
1,7987 € - 4,6993 € 10434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
50.8 mm
PE
3000
1,1543 € - 2,3347 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
12.7 mm
PE
3000
1,2661 € - 2,8999 € Richiedi il lead time qui
Blu
25.4 mm
PE
3000
1,1203 € - 3,0337 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
19.1 mm
PE
6000
0,9673 € - 2,3734 € 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
19.1 mm
PE
3000
1,6429 € - 3,2122 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
38.1 mm
PE
3000
2,3652 € - 5,5618 € Richiedi il lead time qui
Rosso
50.8 mm
PE
6000
1,4871 € - 3,8962 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
31.8 mm
PE
3000
1,9545 € - 5,086 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
63.5 mm
PE
3000
1,742 € - 4,5506 € Richiedi il lead time qui
Rosso
31.8 mm
PE
6000
1,8837 € - 4,8778 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
38.1 mm
PE
6000
1,742 € - 4,5506 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.4 mm
PE
6000
0,264 € - 0,3399 € 1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
12.7 mm
LDPE
3000
1
0,3408 € - 0,8768 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
31.8 mm
LDPE
6000
1
0,3292 € - 0,4064 € 2987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
25.4 mm
LDPE
3000
1
0,4855 € - 0,899 € Richiedi il lead time qui
Giallo
25.4 mm
LDPE
6000
2
0,4206 € - 0,4309 € 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
25.4 mm
PP
3000
1
  • di 3
Copertura con perni per flangia 1/2 in Rosso PE

10287712

Fascia di prezzo
1,6566 € - 0,8356 €

Livelli di giacenza
7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    152.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 76.2 mm Blu PE

10287699

Fascia di prezzo
3,6881 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 4 in Blu PE

10287705

Fascia di prezzo
4,5803 € - 2,3086 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 2 in 3000 Blu PE

10239919

Fascia di prezzo
4,6993 € - 1,7987 €

Livelli di giacenza
10434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1/2 in Blu PE

10239865

Fascia di prezzo
2,3347 € - 1,1543 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 1 in 3000 Blu PE

10239889

Fascia di prezzo
2,8999 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 3/4 in Rosso PE

10239933

Fascia di prezzo
3,0337 € - 1,1203 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 3/4 in Blu PE

10239872

Fascia di prezzo
2,3734 € - 0,9673 €

Livelli di giacenza
1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in Blu PE

10239902

Fascia di prezzo
3,2122 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 2 in 6000 Rosso PE

10239971

Fascia di prezzo
5,5618 € - 2,3652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Blu PE

10239896

Fascia di prezzo
3,8962 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 2 1/2 in Blu PE

10239926

Fascia di prezzo
5,086 € - 1,9545 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Rosso PE

10239957

Fascia di prezzo
4,5506 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in Rosso PE

10239964

Fascia di prezzo
4,8778 € - 1,8837 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 1 in 6000 Rosso PE

10239940

Fascia di prezzo
4,5506 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
12.7 mm 3000 N/A Giallo LDPE

10100417

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,264 €

Livelli di giacenza
1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Giallo LDPE

10100516

Fascia di prezzo
0,8768 € - 0,3408 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 in Giallo LDPE

10100455

Fascia di prezzo
0,4064 € - 0,3292 €

Livelli di giacenza
2987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 in Giallo LDPE

10100509

Fascia di prezzo
0,899 € - 0,4855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    2
Protezione flangia 1 in 3000 Blu PP

10100462

Fascia di prezzo
0,4309 € - 0,4206 €

Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PP
  • Tipo
    1