Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 63.5 mm Nero PE-LD

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore nero e realizzato in PE-LD. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo:

20574253

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore parete compatibile 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci