Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
1,1538 € - 1,2821 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,9468 € - 1,4729 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,9448 € - 1,4697 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
0,7271 € - 1,131 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,2148 € - 0,3341 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,9486 € - 1,4757 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
0,9458 € - 1,4712 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
20.0 mm
6.0 mm
102.0 mm
3.6 mm
1,0102 € - 1,1225 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
0,0862 € - 0,1341 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 24750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,2889 € - 0,4494 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,9623 € - 1,497 € 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,0674 € - 0,1048 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.0 mm
1,106 € - 1,2289 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
  • di 10
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Fascia di prezzo
1,2821 € - 1,1538 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Fascia di prezzo
1,4729 € - 0,9468 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Fascia di prezzo
0,0902 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

Fascia di prezzo
1,4697 € - 0,9448 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574376

Fascia di prezzo
1,131 € - 0,7271 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Round Tube Insert 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574260

Fascia di prezzo
0,3341 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Fascia di prezzo
1,4757 € - 0,9486 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Fascia di prezzo
1,5827 € - 1,4244 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    168.3 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Round Tube Insert 102.0 mm 3.6 mm 6.0 mm Black LDPE

20574406

Fascia di prezzo
1,4712 € - 0,9458 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Fascia di prezzo
1,1225 € - 1,0102 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573959

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
24750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Fascia di prezzo
1,497 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Fascia di prezzo
0,1048 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Fascia di prezzo
1,335 € - 1,2015 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
Round Tube Insert 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Black LDPE

20574505

Fascia di prezzo
1,5295 € - 1,3765 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    160.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Fascia di prezzo
1,2289 € - 1,106 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm