Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 235,4981 € |
10 + | 197,5264 € |
Regolazione | Forza regolabile |
---|---|
Lunghezza da esteso | 664.0 mm |
Lunghezza da esteso | 26.142 in |
Lunghezza della corsa | 300.0 mm |
Lunghezza della corsa | 11.811 in |
Diametro asta | 8.0 mm |
Diametro asta | 0.315 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Colore | Nero |
Lunghezza tubo | 364.0 mm |
Lunghezza tubo | 14.331 in |
Accessori inclusi | 4 x P1 snodi sferici in nylon con perno in acciaio inox (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon |
Forza massima | 650.0 N |
Forza massima | 650.0 N |
Materiale asta | Acciaio inossidabile 316L |
Diametro tubo | 23.0 mm |
Diametro tubo | 0.906 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare