Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
114,1389 € - 158,989 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Richiedi il lead time qui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
355,7328 € - 355,7328 € Richiedi il lead time qui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
116,3744 € - 145,4646 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
65,7201 € - 91,5333 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
134,5367 € - 168,1951 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
120,0124 € - 150,019 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
10202937 84,7988 € - 118,0962 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
125,3445 € - 177,068 € Richiedi il lead time qui
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Richiedi il lead time qui
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
80,897 € - 112,6809 € Richiedi il lead time qui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
116,2495 € - 161,9189 € Richiedi il lead time qui
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
  • di 3
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Fascia di prezzo
158,989 € - 114,1389 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    340.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Fascia di prezzo
355,7328 € - 355,7328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    245.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas multiposizione 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    170.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    660.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Fascia di prezzo
145,4646 € - 116,3744 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Fascia di prezzo
91,5333 € - 65,7201 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    340.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Fascia di prezzo
168,1951 € - 134,5367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Fascia di prezzo
150,019 € - 120,0124 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Fascia di prezzo
118,0962 € - 84,7988 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    645.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Fascia di prezzo
177,068 € - 125,3445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    1080.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    500.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    440.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    240.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Fascia di prezzo
112,6809 € - 80,897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    445.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Fascia di prezzo
161,9189 € - 116,2495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    880.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    400.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Accessori inclusi
    4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
  • Materiale asta
    Acciaio