Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0513 € |
5000 - 19999 | 0,0461 € |
20000 + | 0,0415 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 2.4 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.094 in |
Spessore pannello | 1.5 mm |
Spessore pannello | 0.059 in |
Altezza testa | 1.9 mm |
Altezza testa | 0.075 in |
Diametro testa | 9.5 mm |
Diametro testa | 0.374 in |
Stile inserimento rivetto | A incastro |
Tipo di rivetto | Femmina |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare