Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.
Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.
Codice Serie: SRK0015
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di rivetto | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1589 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
Dente di arresto
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,4822 € - 0,5637 € | Richiedi il lead time qui |
Dente di arresto
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2915 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
Maschio
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
Femmina
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | Richiedi il lead time qui |
Maschio
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0334 € - 0,0412 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto femmina ad albero
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.