Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6093 € |
1000 + | 0,2266 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filettatura componente femmina | 60.0 mm |
---|---|
Lunghezza filettatura componente femmina | 2.362 in |
Lunghezza filetto | 10.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.394 in |
Dimensioni filettatura | M4 |
Colore | Nero |
Materiale | HDPE |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Altezza testa | 2.6 mm |
Altezza testa | 0.102 in |
Filettatura standard | Metrica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo vite | Set di viti per rilegatura |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare