Menu Ricerca

Set di viti per rilegatura

Disponibile

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Lunghezza filettatura componente femmina Acquista
0,1685 € - 0,4253 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,1784 € - 0,455 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1897 € - 0,4848 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
30.0 mm
0,2011 € - 0,5086 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
25.0 mm
0,1954 € - 0,4937 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,1685 € - 0,4253 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,1784 € - 0,455 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1642 € - 0,4134 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,1685 € - 0,4253 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,2053 € - 0,4639 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
30.0 mm
0,2591 € - 0,6692 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,2719 € - 0,7019 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,1642 € - 0,4134 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,1685 € - 0,4253 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,2053 € - 0,4639 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
  • di 4
Vite rilegatura M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Fascia di prezzo
0,4253 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Fascia di prezzo
0,455 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179468

Fascia di prezzo
0,4848 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179505

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179444


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179499

Fascia di prezzo
0,4937 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179307


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179345

Fascia di prezzo
0,4253 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179406

Fascia di prezzo
0,455 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179321

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179369

Fascia di prezzo
0,4253 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Fascia di prezzo
0,4639 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179475


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Fascia di prezzo
0,7019 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    90.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179376

Fascia di prezzo
0,4253 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179437

Fascia di prezzo
0,4639 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm