082041011401
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,0907 € |
500 - 999 | 0,0798 € |
1000 + | 0,0572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filetto | 10.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto | 0.394 in |
Dimensioni filettatura | M4 |
Colore | Nero |
Materiale | Nylon |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Filettatura standard | Metrica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo vite | Vite per rilegatura - maschio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare