082053011301
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1671 € |
500 - 999 | 0,1478 € |
1000 + | 0,1064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filettatura componente femmina | 10.0 mm |
---|---|
Lunghezza filettatura componente femmina | 0.394 in |
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Dimensioni filettatura | M5 |
Colore | Bianco |
Materiale | Nylon |
Diametro testa | 14.0 mm |
Diametro testa | 0.551 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Filettatura standard | Metrica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo vite | Vite per rilegatura - maschio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare