082061859901
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2058 € |
1000 + | 0,1575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filettatura componente femmina | 10.0 mm |
---|---|
Lunghezza filettatura componente femmina | 0.394 in |
Lunghezza filetto | 18.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.709 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Colore | Nero |
Materiale | Nylon |
Diametro testa | 16.0 mm |
Diametro testa | 0.63 in |
Altezza testa | 3.0 mm |
Altezza testa | 0.118 in |
Filettatura standard | Metrica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo vite | Vite per rilegatura - maschio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare