27POSTNT0500
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0351 € |
5000 - 19999 | 0,0316 € |
20000 + | 0,0284 € |
Lunghezza filettatura componente femmina | 12.7 mm |
---|---|
Lunghezza filettatura componente femmina | 0.5 in |
Lunghezza filetto | 12.7 mm |
Lunghezza filetto | 0.5 in |
Dimensioni filettatura | Not Threaded |
Colore | Bianco |
Materiale | PE |
Diametro testa | 9.9 mm |
Diametro testa | 0.39 in |
Altezza testa | 1.8 mm |
Altezza testa | 0.071 in |
Filettatura standard | Senza filettatura |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo impronta | Chiave femmina |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo vite | Vite per rilegatura |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare