Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN M5

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Dadi a cupola - Nylon

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cava - Testa standard in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)