Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1015 € - 0,1186 € | 14932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1131 € - 0,1324 € | 6540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1084 € - 0,1269 € | 17291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 247050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0947 € - 0,1106 € | 2018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1101 € - 0,129 € | 10085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1926 € - 0,2025 € | 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,128 € - 0,1501 € | 23909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,16 € - 0,1897 € | 18511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1177 € - 0,1378 € | 20273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1359 € - 0,1586 € | 28060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0885 € - 0,1035 € | 25152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1039 € - 0,1215 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2237 € - 0,2634 € | 9022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3583 € - 0,3767 € | 5409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3965 € - 0,4659 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4744 € - 0,5552 € | 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4673 € - 0,5452 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare