Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Tappo a rimozione facile

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Tappi Eze

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a sgancio rapido

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono di tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi con linguetta di tiro centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: EVA, PE-LD, TPR
Colore: Giallo, Nero, Arancione, Rosso
Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione conici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di protezione conici sono tappi per uso generico in un'ampia gamma di applicazioni. Facili da inserire e da rimuovere, i lati convessi assicurano una perfetta aderenza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per mascheratura con linguetta di tiro sono ideali per mascherare fori filettati e lisci. La linguetta di tiro consente un semplice inserimento nel foro ed è anche molto pratica per rimuovere il pezzo quando il foro è molto stretto. Il materiale è flessibile per consentire una lieve variazione nelle dimensioni da mascherare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura senza flangia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per mascheratura senza flangia sono progettati per mascherare i fori senza mascherare l'area circostante. Gli anelli conici e il centro vuoto consentono di proteggere molti diametri diversi. Hanno una linguetta di tiro per una facile installazione e rimozione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali. Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)