I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.
La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.
Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.
Materiale: EVA Colore: Giallo Codice Serie: SR6111
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | H | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1234 € - 0,1444 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,177 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,1293 € | 7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,1031 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0918 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0803 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0515 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare