Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(8 categorie prodotti)
Un insieme di accessori per ruote come piastre, prese per perni in metallo o plastica, steli filettati o con perno di attacco. Compatibili con ruote con foro di montaggio cieco. Scegliete in base al metodo di fissaggio desiderato e alla dimensione dei fori di montaggio della ruota. Numerosi materiali disponibili per soddisfare le vostre necessità applicative.
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare