Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
2,6562 € - 5,578 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
25.0 kg
3,716 € - 7,8036 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Ruota con freno e piastra
25.0 kg
4,1453 € - 8,7052 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
3,7562 € - 7,8882 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
25.0 kg
2,5489 € - 5,3527 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Piastra per ruota doppia
20.0 kg
11,8121 € - 22,3963 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
7,2799 € - 13,8006 € 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
40.0 kg
9,8434 € - 20,6712 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
70.0 kg
7,9031 € - 19,541 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
60.0 kg
16,5093 € - 34,1982 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
90.0 kg
49,5713 € - 96,5152 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
12,6053 € - 27,3448 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota modello Levina
100.0 kg
14,8577 € - 29,4212 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota modello Levina
100.0 kg
23,9925 € - 47,5289 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
100.0 kg
39,9686 € - 79,1752 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
110.0 kg
74,0063 € - 74,0063 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
130.0 kg
18,5511 € - 36,7542 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota modello Levina con freno
100.0 kg
10193235 24,7006 € - 50,5329 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota modello Levina con freno
100.0 kg
10,4737 € - 20,8525 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota doppia modello Linea con freno
80.0 kg
6,161 € - 11,9565 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
35.0 kg
  • di 8
Perno ruota 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Fascia di prezzo
5,578 € - 2,6562 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Grigio

10352052

Fascia di prezzo
7,8036 € - 3,716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con freno e piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Grigio Ruota con perno di attacco e freno Codolo filettato 40.0 mm

10352076

Fascia di prezzo
8,7052 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Grigio

10352069

Fascia di prezzo
7,8882 € - 3,7562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 30.0 mm 20.0 kg Foro per vite Grigio

10352014

Fascia di prezzo
5,3527 € - 2,5489 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Piastra per ruota doppia
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio

10269367

Fascia di prezzo
22,3963 € - 11,8121 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 50.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269572

Fascia di prezzo
13,8006 € - 7,2799 €

Livelli di giacenza
414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per bullone Grigio

10292662

Fascia di prezzo
20,6712 € - 9,8434 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Ruota doppia 65.0 mm 60.0 kg Foro cieco Nero

10193310

Fascia di prezzo
19,541 € - 7,9031 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 75.0 mm 90.0 kg Foro per bullone Nero

10193396

Fascia di prezzo
34,1982 € - 16,5093 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10276402

Fascia di prezzo
96,5152 € - 49,5713 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Grigio

10193204

Fascia di prezzo
27,3448 € - 12,6053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 100.0 kg Piastra imbullonata Grigio

10193242

Fascia di prezzo
29,4212 € - 14,8577 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Piastra imbullonata
Ruota doppia 100.0 mm 100.0 kg Foro cieco Nero

10193358

Fascia di prezzo
47,5289 € - 23,9925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 125.0 mm 110.0 kg Foro per bullone Nero

10193419

Fascia di prezzo
79,1752 € - 39,9686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota modello Linea 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Nero

10634455

Fascia di prezzo
74,0063 € - 74,0063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Grigio

10193198

Fascia di prezzo
36,7542 € - 18,5511 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 150.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Grigio

10193235

Fascia di prezzo
50,5329 € - 24,7006 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 75.0 mm 80.0 kg Foro cieco Nero

10193334

Fascia di prezzo
20,8525 € - 10,4737 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Grigio

10277829

Fascia di prezzo
11,9565 € - 6,161 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone