Menu Search

Trekveer 12.7 mm 0.11 Nmm Koolstofstaal

This extension spring is made from carbon steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.11 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnummer:

1217435

20 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,1088
150 - 299 € 1,9956
300 + € 1,939
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 63,26

30 x € 2,1088

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op