Menu Search

Trekveer 10.6 mm 3.21 Nmm RVS

This extension spring is made from stainless steel with a length of 25.4 mm an outside diameter of 10.67 mm and 3.21 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnummer:

1217505

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,7457
150 - 299 € 2,6042
300 + € 2,5334
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 82,37

30 x € 2,7457

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op