Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(13 productgroepen)
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.
Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Kabels schuiven in de zadelclip en worden veilig gehouden zonder dat er een afsluitlmechanisme nodig is. De klikbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie Geschikt voor vele verschillende kabeldiameters dankzij de ronde vorm. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V-2 of UL94 V-0-classificatie. Beschikbaar in naturel of zwart.
Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.
Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan