Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1105 - € 0,1174 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
€ 0,1889 - € 0,2159 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | 46000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | 488 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
€ 0,1192 - € 0,1444 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1215 - € 0,1381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,2172 - € 0,2482 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
€ 0,115 - € 0,16 | 2500 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
€ 0,227 - € 0,2613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
€ 0,227 - € 0,2613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.