Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Długość gwintu gniazda | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5371 zł - 1,2073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5526 zł - 1,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5861 zł - 1,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,389 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 175 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7028 zł - 0,7028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 149 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8785 zł - 0,8785 zł | 250 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | 400 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,2801 zł - 1,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 750 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,3519 zł - 0,4344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8/32
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1239 zł - 0,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,177 zł - 0,2999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,4502 zł - 0,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8/32
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3628 zł - 0,4479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8/32
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1256 zł - 0,155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1645 zł - 0,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,3346 zł - 0,4131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8/32
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3645 zł - 0,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8/32
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.