Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Materiał: Silikon, LDPE, TPE, TPR Kolor: Szary, Naturalny, Żółty, Przezroczysty, Różowy, Czerwony, Czarny Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d1 | h1 | Typ | H | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3595 zł - 0,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.996 in
25.3 mm
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4352 zł - 0,677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.138 in
28.9 mm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4677 zł - 0,7276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7806 zł - 1,2143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.709 in
43.4 mm
|
Żółty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,6465 zł - 1,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Żółty
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6065 zł - 0,9435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.488 in
37.8 mm
|
Żółty
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1995 zł - 0,3104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0972 zł - 0,1512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1168 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1317 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2877 zł - 0,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2862 zł - 0,4452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.87 in
22.1 mm
|
Żółty
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,3732 zł - 0,5806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
Żółty
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4485 zł - 0,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5014 zł - 0,78 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5434 zł - 0,8453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.433 in
36.4 mm
|
Żółty
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
0,4485 zł - 0,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.228 in
31.2 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2038 zł - 0,3171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2211 zł - 0,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.