Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.
Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.
Grupa SR: SR2319
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4313 zł - 0,5325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2259 zł - 0,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2674 zł - 0,3302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,312 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2674 zł - 0,3302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,312 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,312 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,3229 zł - 0,3987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3229 zł - 0,3987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,4313 zł - 0,5325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2674 zł - 0,3302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,312 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2259 zł - 0,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5257 zł - 0,5257 zł | 6500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.