Plastikowe opaski zaciskowe węży to niedroga metoda zabezpieczenia przewodów i węży. Są wykonane z nylonu 6.6, dostępne w różnych rozmiarach oraz w 3 kolorach: szarym, białym i czarnym.
Grupa SR: SR1503, SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Rodzaj mocowania | W | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,773 zł - 5,773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Szary
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,301 zł - 9,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0 - 70.0 mm
66.0 - 70.0 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,9006 zł - 9,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Szary
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | 1000 Na stanie |
8.0 - 9.2 mm
8.0 - 9.2 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,3566 zł - 2,3566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,7231 zł - 3,7231 zł | 13500 Na stanie |
32.5 - 35.5 mm
32.5 - 35.5 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,508 zł - 5,508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0 - 47.5 mm
11.0 - 47.5 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,773 zł - 5,773 zł | 1870 Na stanie |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,6914 zł - 9,6914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.0 - 80.0 mm
76.0 - 80.0 mm
|
Czarny
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | 75 Na stanie |
6.6 - 8.0 mm
6.6 - 8.0 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.2 - 10.5 mm
9.2 - 10.5 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.8 - 15.0 mm
12.8 - 15.0 mm
|
Szary
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0 - 18.5 mm
17.0 - 18.5 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | 1000 Na stanie |
20.5 - 23.0 mm
20.5 - 23.0 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,3984 zł - 2,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0 - 28.0 mm
25.0 - 28.0 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,7231 zł - 3,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.5 - 35.5 mm
32.5 - 35.5 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,4104 zł - 5,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0 - 44.5 mm
41.0 - 44.5 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0 - 57.0 mm
53.0 - 57.0 mm
|
Szary
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,0918 zł - 9,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0 - 65.0 mm
60.0 - 65.0 mm
|
Biały
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.