Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9483 zł - 1,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | 3000 Na stanie |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1618 zł - 0,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1787 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3835 zł - 0,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
6,791 zł - 6,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.