Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Grupa SR: SR5526
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj klucza | Długość chwytania | Zakres chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48,4991 zł - 67,8988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,75 zł - 36,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,974 zł - 41,9636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
29,974 zł - 41,9636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
27,6318 zł - 38,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,8546 zł - 33,3965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.