Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Samoprzylepne Wciskane Wersja zatrzaskowa

 (166 Produkty)

Lista Tabela

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Uchwyty kablowe wspornikowe

Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Uchwyty kablowe z opaską zaciskową - przykręcane/samoprzylepne,

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiał: PA Kolor: Czarny, Szary Series Code:

Uchwyty przewodów - wciskane/samoprzylepne, odsadzone, żebrowane

Żebrowane zaciski centrujące można montować zatrzaskowo lub przykleić dzięki warstwie samoprzylepnej. Dwie strony zacisku łączą się, utrzymując przewód w miejscu. Dostępne zarówno w kolorze czarnym i naturalnym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty zagłębione — zatrzaskowe

Uchwyty płaskie z naszego asortymentu łatwo zatrzaskują się w otworze montażowym. Zagłębiony profil zapewnia bezpieczeństwo wynikające z montażu równego z powierzchnią ramy drzwi, a jednocześnie gwarantuje taki sam chwyt jak zwykły uchwyt. Wybór materiałów, wykończeń i wielkości sprawia, że produkty z tego asortymentu doskonale nadają się do małych i dużych szaf lub pokryw maszyn.

Grupa SR: SR5466

Uchwyty światłowodów

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Uniwersalne kapturki na wkręty

Uniwersalne kapturki na wkręty są przeznaczone do ukrycia i ochrony odsłoniętych łbów śrub lub wkrętów ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanemu materiałowi te nasadki i podkładki są odporne na korozję, ścieranie i uderzenia, oferując długofalową ochronę i wytrzymałość.

Ponadto stanowią zabezpieczenie przed brudem, a dzięki mocowaniu na wcisk są łatwe w montażu i demontażu. Dostępne są zarówno w wersji niskoprofilowej, jak i wysokoprofilowej. Stosuje się je w budownictwie, meblarstwie i urządzeniach.

Należy pamiętać, że nasadki i podkładki z tego asortymentu są sprzedawane oddzielnie — należy zamówić oba artykuły.

  • Materiał: PP, HDPE, LDPE
  • Kolor: szary, srebrny, czarny, biały, naturalny, krzemień, brązowy, kamienny, beżowy, złoty, pomarańczowy


Grupa SR: SR1801

Użebrowane nasadki rur

Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

Grupa SR: SR1046

Użebrowane zatyczki tub

Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku

Grupa SR: SR1604, SR1603

Wciskana przelotka do kabli

Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.

Grupa SR: SR6275

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Wsuwane osłony pełne kołnierzy powierzchni czołowych są wyposażone w elastyczne żeberka umożliwiające pasowanie suwliwe w otworze bez użycia elementów złącznych. Podczas wykańczania, przechowywania i transportu materiał PE zapewnia ochronę kołnierzy zgodną z wymogami ANSI B16.5 klasy 150, DN2627-2638 i BS5504.

Grupa SR: SR1365

Wciskane stopki gumowe — odbojniki

Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.

Grupa SR: SR5807

Wciskane stopki odbojowe i gumowe — stopki odbojowe

Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.

Grupa SR: SR5795

Wciskane stopki przegubowe

Wciskane stopki przegubowe to stopki obrotowe z wkładką sprężynującą. Wkładka i stopka to jednoczęściowa konstrukcja, co ułatwiają aplikację. Stopki zaprojektowano z kołnierzem nachodzącym na rurę, który zapewnia estetyczne wykończenie. Są wyposażone w przegub kulowy pozwalający na przechylanie elementu. Asortyment pozwala na wybór podstawy do różnych zastosowań.

Grupa SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Wciskane stopki regulacyjne

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.

Wkładka poziomująca do profili prostokątnych

Są dostępne różnego rodzaju wkładki do profili. Te elementy wciskane w końcówki profili stanowią idealny element do mocowania stopek poziomujących lub kółek.

Wkładki poziomujące zaprojektowano z myślą o montażu w profilach prostokątnych. Zapewniają schludne i czyste wykończenie.

Można wybrać jeden z czterech rodzajów umożliwiających różnorodne połączenia. Należą do nich:

Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
Typ 2: 1 poziom, 2 kierunki i gwint górny
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki i gwint dolny
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki i 2 gwinty

  • Materiał: nylon
  • Kolor: Czarny


Grupa SR: SR1421

Wkładki kwadratowe kopułkowe

Kwadratowe wkładki kopułkowe stanowią atrakcyjne wykończenie do wysokiej jakości produktów z profili.

Grupa SR: SR1556

Zacisk kablowy zamykany od góry

Zaciski do kabli płaskich z blokadą górną łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Te zaciski kablowe są zamykane od góry.

Zaciski kablowe wciskane

Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6

Zaciski kablowe — mocowanie jodełkowe, odginana część chwytająca

Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.

Zaciski kablowe — odsadzone z otwarciem bocznym

Te uchwyty kablowe są dostępne w dwóch wersjach mocowania: jodełkowym i strzałkowym. Są również oferowane z dystansami o różnej długości, które utrzymują kable poza płytą. Podstawa z kołnierzem zapewnia większą stabilność i całkowicie zakrywa otwór montażowy. Kable są wciskane z boku uchwytu, co sprawdza się w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Zaciski kablowe — podwójne U, zatrzaskowe

Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne podczas prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Szybko zatrzaskują się na otworach o średnicy 0,125 cala i panelach o grubości 1/16 cala. Certyfikat UL: #E71558. Dostępne w trzech różnych rozmiarach obejmujących wiązki o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala. Nylon 6/6 UL94 V-2, kolor naturalny

Zaciski kablowe — podwójne do kabli i rurek

Te zaciski kablowe obejmują rurki/przewody 25,0 mm oraz dwie mniejsze oddzielne wiązki kablowe 6,0 mm. Dostępne w dwóch rozmiarach do otworów o różnej średnicy.

Zaciski kablowe — typ U, zatrzaskowe

Niskoprofilowe zaciski kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi.

  • z 7