W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(38 Produkty)
Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.
Grupa SR: SR1388
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.
Grupa SR: SR1811, SR1889
Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.
Grupa SR: SR1634
Nasze nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem służą do zabezpieczania złączy hydraulicznych.
Mają większą długość całkowitą, co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i zanieczyszczeń. Zawierają również uformowany na dole pierścień ustalający, który zatrzaskuje się pod złączem, mocując je bezpiecznie na czas transportu i przetwarzania.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów UNF i JIC.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Nasze nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
Nasadki mają sześciokątny kształt, dzięki czemu idealnie nadają się do ochrony połączeń i zespołów sześciokątnych. Uniwersalność tych nasadek sprawia, że nadają się one również do zabezpieczania elementów okrągłych. Dzięki temu nasze rozwiązania są elastycznym i opłacalnym wyborem do każdego zastosowania.
Te wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki żebrowane na śruby dwustronne zabezpieczają różnorodne śruby dwustronne. Umieszczone wewnątrz żebrowanie gwarantuje trwałe zamocowanie. Jednocześnie są giętkie, dzięki czemu pasują na śruby o różnych średnicach. Są oferowane z uchwytem ułatwiającym demontaż oraz bez niego. Oferta obejmuje warianty w kolorze żółtym i naturalnego LDPE.
Grupa SR: SR1056
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.
Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.
Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.
Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.
Grupa SR: SR1612
Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Osłony na śruby dwustronne znajdują zastosowanie w rusztowaniach. Ich konstrukcja umożliwia zamontowanie na wszelkich odsłoniętych śrubach dwustronnych zacisków rusztowań.
Ich zastosowanie pomaga chronić śruby dwustronne przed warunkami pogodowymi czy uszkodzeniem przez pracujących przy nich ludzi, a także zapewnia ochronę pracowników przed urazami. Twardy materiał, z jakiego wytwarzane są osłony gwarantuje ciasne dopasowanie i trwałość bez względu na miejsce montażu.
Są produkowane w wielkościach dopasowanych do standardów branżowych, co zapewnia łatwość montażu i przydatność. Dzięki temu można uniknąć pomiarów stosowanych w rusztowaniach śrub dwustronnych. Są dostępne z otworem wewnętrznym o średnicy 13 mm, w którym znajduje się stopniowane żebrowanie zapewniające pewne trzymanie elementu po zamocowaniu.
Osłony śrub torx z LDPE nadają się do śrub stożkowych lub prostych. Osłony śrub torx zapewniają szybkie schludne wykończenie, są dostępne w kolorze białym, szarym i czarnym.
Grupa SR: SR1816
Te nasadki na śruby Pozidriv pasują do śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym). Zapewniają łatwy i szybki montaż, zabezpieczenie łba śruby oraz schludne wykończenie.
Grupa SR: SR1815
Osłony śrub krzyżakowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub krzyżakowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Asortyment obejmuje kilka kolorów: biały, czarny i odcienie brązu.
Grupa SR: SR1806
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Grupa SR: SRF0068
Uniwersalne kapturki na wkręty są przeznaczone do ukrycia i ochrony odsłoniętych łbów śrub lub wkrętów ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanemu materiałowi te nasadki i podkładki są odporne na korozję, ścieranie i uderzenia, oferując długofalową ochronę i wytrzymałość.
Ponadto stanowią zabezpieczenie przed brudem, a dzięki mocowaniu na wcisk są łatwe w montażu i demontażu. Dostępne są zarówno w wersji niskoprofilowej, jak i wysokoprofilowej. Stosuje się je w budownictwie, meblarstwie i urządzeniach.
Należy pamiętać, że nasadki i podkładki z tego asortymentu są sprzedawane oddzielnie — należy zamówić oba artykuły.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Grupa SR: SR1046
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.