Menu Procurar

Abraçadeira adesiva de montagem J

Em stock

A cor clara disfarça o grampo Montagem rápida e fácil com base adesiva, 5 tamanhos disponíveis para feixes de vários diâmetros. PVC UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,2849 € - 0,30 € 14494 Em stock
0,3627 € - 0,3819 € 1135 Em stock
0,3585 € - 0,3775 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,435 € - 0,4579 € 177802 Em stock
0,189 € - 0,1989 € 19414 Em stock
0,8339 € - 0,8779 € 495 Em stock
0,8381 € - 0,8823 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7353 € - 0,7739 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,7374 € - 1,829 € 499 Em stock
0,7992 € - 0,8414 € Solicite o prazo de entrega aqui
Grampos de cabo 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Transparente

10160732

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
14494 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    8.3 mm
Grampos de cabo 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Transparente

10160749

Intervalo de preços
0,3819 € - 0,3627 €

Níveis de stock
1135 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    10.3 mm
Grampos de cabo 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Transparente

10160756

Intervalo de preços
0,3775 € - 0,3585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    12.3 mm
Grampos de cabo 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Transparente

10160725

Intervalo de preços
0,4579 € - 0,435 €

Níveis de stock
177802 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    6.0 mm
Grampos de cabo 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Transparente

10160763

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
19414 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    14.3 mm
Grampos de cabo Adesivo 4.8 mm 31.8 mm PVC Cinzento

10159415

Intervalo de preços
0,8779 € - 0,8339 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo Adesivo 9.5 mm 50.8 mm PVC Cinzento

10159446

Intervalo de preços
0,8823 € - 0,8381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    13.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo Adesivo 6.4 mm 38.1 mm PVC Cinzento

10159422

Intervalo de preços
0,7739 € - 0,7353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo Adesivo 7.9 mm 44.5 mm PVC Cinzento

10159439

Intervalo de preços
1,829 € - 1,7374 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo Adesivo 3.2 mm 25.4 mm PVC Cinzento

10159408

Intervalo de preços
0,8414 € - 0,7992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790