Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 9.5 mm PVC Cinzento

Esta braçadeira de estilo J permite uma montagem rápida e fácil graças à base adesiva. Feita de PVC cinzento de classificação UL94 V-0 com uma base acrílica adesiva.
Referência da Essentra:

10159446

Número de peça do fabricante:

KKJ-6-RT

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,8341 €
2500 + 0,7923 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

417,05 €

500 x 0,8341 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adhesive Material Acrílico
Cor Cinzento
Material PVC
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 50.8 mm
Largura da base 50.8 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 9.5 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 9.5 mm
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Altura geral 13.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos