Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 8.0 mm PVC Transparente

Esta braçadeira é de montagem fácil e rápida, possuindo uma base de adesivo. Feito em UL94 V-0 claro, com classificação PVC e com um adesivo acrílico. Diâmetro máximo do feixe de 8 mm | 0,313 pol. O cabo conta com uma capacidade de retenção de 7,9 mm.
Referência da Essentra:

10160756

Número de peça do fabricante:

MKKJ-5-RT

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3568 €
5000 + 0,339 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

356,80 €

1000 x 0,3568 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adhesive Material Acrílico
Cor Transparente
Material PVC
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 20.7 mm
Largura da base 14.3 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 8.0 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 8.0 mm
Intervalo de temperatura operacional 0 - 85 °C
Altura geral 12.3 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos