Menu Procurar

Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

This Wire Saddle snap locks into a round panel hole, it is non-locking and arrowhead mounted and is made from UL rated nylon.
Referência da Essentra:

10341674

Número de peça do fabricante:

143010000002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1289 €
2500 + 0,1224 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

64,45 €

500 x 0,1289 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Rectangular;Locking
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.4 - 2.0 mm
Altura interna 2.8 mm
Largura interna 11.0 mm
Espessura máxima compatível do painel 2.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos