Menu Procurar

Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.2 mm PA Natural

Braçadeira de Cabos tipo Sela com Bloqueio que se monta no lugar por encaixe. Prende e encaminha os fios para os manter afastados de componentes sensíveis e proporciona uma montagem organizada. Possui um sistema de entrada pelo topo, com bloqueio, que se instala facilmente premindo com a ponta dos dedos.
Referência da Essentra:

10246016

Número de peça do fabricante:

460321

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0873 €
500 + 0,0829 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

8,73 €

100 x 0,0873 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Profundidade 4.8 mm
Altura 12.7 mm
Altura interna 2.8 mm
Largura interna 11.2 mm
Espessura máxima do painel 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel 2.0 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos