Menu Procurar

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Em stock

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1727 € - 0,1975 € 105622 Em stock
11.1 mm
18.3 mm
0,1708 € - 0,1798 € 4896 Em stock
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1866 € - 0,1964 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,3095 € - 0,3357 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
8.6 mm
0,1727 € - 0,1975 € 15919 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,5939 € - 0,6252 € 1000 Em stock
31.0 mm
27.4 mm
0,1727 € - 0,1975 € 997 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,2182 € - 0,2297 € 8 Em stock
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1224 € - 0,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • de 3
Passa-fios de cabo 18.3 mm 11.1 mm PA Natural

10160305

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1727 €

Níveis de stock
105622 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular
  • Altura interna
    18.3 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,1708 €

Níveis de stock
4896 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Flat Cable
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 2.5 mm 8.0 mm PA

10007679

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Flat Cable
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
Abraçadeira (sela) 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

10160282

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular
  • Altura interna
    8.6 mm
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10160275

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1727 €

Níveis de stock
15919 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular
  • Altura interna
    3.6 mm
Passa-fios de cabo 27.5 mm 31.0 mm PA Natural

10009758

Intervalo de preços
0,6252 € - 0,5939 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular
  • Altura interna
    27.4 mm
Passa-fios de cabo 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10314234

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1727 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebites
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular
  • Altura interna
    25.4 mm
Passa-fios de cabo 26.2 mm 11.0 mm PA Natural

10341681

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular;Locking
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

10341674

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,1224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Rectangular;Locking
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm