Menu Procurar

Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 3.4 mm 13.5 mm PA

Este apoio de fios com parte superior articulada com bloqueio encaixa-se no furo de um painel e é feito de nylon natural com classificação UL.
Referência da Essentra:

10037973

Número de peça do fabricante:

WSLT-3.5-2-1-19

3998 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1145 €
5000 - 9999 0,1057 €
10000 - 19999 0,1003 €
20000 - 29999 0,095 €
30000 + 0,083 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

114,50 €

1000 x 0,1145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de sela Locking Top
Largura total 19.6 mm
Altura geral 14.4 mm
Altura interna 3.4 mm
Largura interna 13.5 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Método de montagem Pressionar dentro de
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos