Menu Procurar

Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 10.0 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Referência da Essentra:

10038031

Número de peça do fabricante:

WSLT-9-02A-1-01

597 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0925 €
5000 - 9999 0,0853 €
10000 - 19999 0,0806 €
20000 - 29999 0,076 €
30000 + 0,068 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

92,50 €

1000 x 0,0925 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de sela Locking Top
Largura total 22.4 mm
Altura geral 15.2 mm
Altura interna 10.0 mm
Largura interna 16.3 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Método de montagem Com fecho
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos