Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 11.2 mm 11.2 mm PA

Este acessório tipo sela para cabos adesivo é fabricado em nylon natural 6.6 com classificação UL94-V-2. É fixado com um adesivo forte e o tamanho ajusta-se a uma vasta gama de diâmetros de cabos.
Referência da Essentra:

10245972

Número de peça do fabricante:

460316

4454 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3595 €
500 + 0,3417 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

35,95 €

100 x 0,3595 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de sela Adhesive
Largura total 20.0 mm
Altura geral 19.8 mm
Altura interna 11.2 mm
Largura interna 11.2 mm
Método de montagem Adesivo
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Price per piece incl VAT 2.4805 GBP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos