Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 4.8 mm 10.7 mm PA

Braçadeira de Cabos tipo Sela com Bloqueio que se monta no lugar por encaixe. Prende e encaminha os fios para os manter afastados de componentes sensíveis e proporciona uma montagem organizada. Possui um sistema de entrada pelo topo, com bloqueio, que se instala facilmente premindo com a ponta dos dedos.
Referência da Essentra:

10038093

Número de peça do fabricante:

WSLTB-01A-19A

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,5111 €
5000 - 9999 0,46 €
10000 + 0,414 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

511,10 €

1000 x 0,5111 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de sela Locking Top
Largura total 16.0 mm
Altura geral 10.4 mm
Altura interna 4.8 mm
Largura interna 10.7 mm
Método de montagem Adesivo
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos