Menu Procurar

Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.7 mm 7.4 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10126370

Número de peça do fabricante:

143000100002

4000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1575 €
2500 + 0,1498 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

78,75 €

500 x 0,1575 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Encaixe de pressão (push-in)
Material PA
Tipo de sela Side Entry
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.5 - 1.5 mm
Altura interna 4.7 mm
Largura interna 7.4 mm
Espessura máxima compatível do painel 1.5 mm
Espessura máxima do painel 1.5 mm
Largura total 12.0 mm
Intervalo de espessura do painel 0.5 - 1.5 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos