Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,3128 € - 0,3391 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
4.3 mm
0,3551 € - 0,3844 € 47 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3128 € - 0,3391 € 2487 Em stock
11.1 mm
26.4 mm
0,3128 € - 0,3391 € 26646 Em stock
11.1 mm
9.1 mm
0,8599 € - 0,8599 € 24991 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,5727 € - 0,6028 € 13489 Em stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2595 € - 0,3203 € 87990 Em stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,2256 € - 0,2785 € 14746 Em stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,4231 € - 0,4231 € 2991 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,3347 € - 0,361 € 16232 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
0,494 € - 0,5364 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3128 € - 0,3391 € 29047 Em stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3551 € - 0,3844 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,4211 € - 0,4432 € 1348 Em stock
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,4332 € - 0,4565 € 7590 Em stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2553 € - 0,2652 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,2251 € - 0,2557 € 1000 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,418 € - 0,456 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,4136 € - 0,4618 € 15 Em stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Intervalo de preços
0,3391 € - 0,3128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.3 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Intervalo de preços
0,3844 € - 0,3551 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Intervalo de preços
0,3391 € - 0,3128 €

Níveis de stock
2487 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    29.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Passa-fios de cabo 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Intervalo de preços
0,3391 € - 0,3128 €

Níveis de stock
26646 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Intervalo de preços
0,8599 € - 0,8599 €

Níveis de stock
24991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
Passa-fios de cabo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Intervalo de preços
0,6028 € - 0,5727 €

Níveis de stock
13489 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    9.5 mm
  • Altura interna
    5.6 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Largura total
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Intervalo de preços
0,3203 € - 0,2595 €

Níveis de stock
87990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Intervalo de preços
0,2785 € - 0,2256 €

Níveis de stock
14746 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
Passa-fios de cabo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Intervalo de preços
0,4231 € - 0,4231 €

Níveis de stock
2991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    9.5 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Largura total
    9.5 mm
Abraçadeira (sela) 25.1 mm 23.6 mm Natural Nylon 6/6

10038178

Intervalo de preços
0,361 € - 0,3347 €

Níveis de stock
16232 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Intervalo de preços
0,5364 € - 0,494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Intervalo de preços
0,3391 € - 0,3128 €

Níveis de stock
29047 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Intervalo de preços
0,3844 € - 0,3551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
1348 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    8.5 mm
  • Altura interna
    8.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Intervalo de preços
0,4565 € - 0,4332 €

Níveis de stock
7590 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Quadrada
  • Diâmetro do furo compatível
    11.3 mm
  • Altura interna
    11.3 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Profundidade
    9.5 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Intervalo de preços
0,456 € - 0,418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Intervalo de preços
0,4618 € - 0,4136 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Profundidade
    6.9 mm