10126387
143000200002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1438 € |
2500 + | 0,1366 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Rectangular |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.059 in |
Profundidade | 5.4 mm |
Profundidade | 0.213 in |
Altura | 20.6 mm |
Altura | 0.811 in |
Altura interna | 8.4 mm |
Altura interna | 0.331 in |
Largura interna | 7.8 mm |
Largura interna | 0.307 in |
Espessura máxima compatível do painel | 1.5 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.059 in |
Espessura máxima do painel | 1.5 mm |
Espessura máxima do painel | 0.059 in |
Largura total | 11.0 mm |
Largura total | 0.433 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.5 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.059 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.