Menu Procurar

Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 18.5 mm 22.5 mm PA

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Referência da Essentra:

10363140

Número de peça do fabricante:

22SEWC750100

5798 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3877 €
500 + 0,3689 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

38,77 €

100 x 0,3877 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Encaixe de pressão (push-in)
Material PA
Tipo de sela Side Entry
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Altura interna 18.5 mm
Largura interna 22.5 mm
Espessura máxima do painel 2.7 mm
Largura total 18.5 mm
Intervalo de espessura do painel 2.7 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos