Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm PA

Este acessório tipo sela para cabos adesivo é fabricado em nylon natural 6.6 com classificação UL94-V-2. É fixado com um adesivo forte e o tamanho ajusta-se a uma vasta gama de diâmetros de cabos.
Referência da Essentra:

10245989

Número de peça do fabricante:

460317

1848 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,419 €
500 + 0,3981 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

41,90 €

100 x 0,419 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Material PA
Tipo de sela Round
Diâmetro do furo compatível 8.5 mm
Altura interna 8.5 mm
Largura interna 8.5 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos