Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

Este acessório tipo sela para cabos adesivo é fabricado em nylon natural 6.6 com classificação UL94-V-2. É fixado com um adesivo forte e o tamanho ajusta-se a uma vasta gama de diâmetros de cabos.
Referência da Essentra:

10245996

Número de peça do fabricante:

460318

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4316 €
500 + 0,4096 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

43,16 €

100 x 0,4316 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Material PA
Tipo de sela Square
Diâmetro do furo compatível 11.3 mm
Altura interna 11.3 mm
Largura interna 11.3 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos